爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3607

Kopin Ruby SVGA微显示模块

Microdisplay Evaluation Kit
Microdisplay Module

Microdisplay Evaluation Kit

Microdisplay Module


  • 全面集成的即插即用LCD显示器模块
  • 提供彩色和黑白模块
  • SVGA(800 x 600像素)分辨率

Kopin Ruby SVGA微显示模块均为全面集成的微显示模块,它们整合了24-位彩色/8-位黑白SVGA LCD显示器、LED背光源,以及控制电子元件。Kopin Ruby SVGA微显示模块备有广泛的动态亮度范围、一致的温度对比度,同时具有高性能且将不产生老化效应,因此系统寿命周期成本非常低。所有的Kopin Ruby SVGA微显示模块均于10级洁净室内构建而成,并经过FOD密封,可最大限度地提高图像质量及保证一致性能。同时我们也为您提供一套评估套件,其中包含了以上的微显示模块、一条供电的USB电缆,以及一条VGA 15针视频电缆。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×