爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #1867

分划板图案视频发生器


  • Create Reticle Patterns On Your Video Screen Electronically
  • PLL Technique for Absolute Stability
  • Vertical Resolution: 1/467 FOV, Horizontal Resolution: 1/421 FOV

Each system features a pop in/pop out menu with adjustable contrast "matt" control (B/W). All models have HCMOS digital circuitry and use a 12V DC output for camera power supply. Mounted in a resilient extruded aluminum case. Monitor is not included.

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×