TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

TitanTL® 远心镜头

TECHSPEC® TitanTL™ Telecentric Lenses

TECHSPEC® TitanTL™ Telecentric Lenses

×
  • 最大242mm的超大视场
  • 传感器格式:1/1.8”, 2/3”, 1”, 4/3”和35mm
  • 每个镜头均附带详细的检验报告

TECHSPEC® TitanTL® 远心镜头非常适用于需要大视场的机器视觉系统和计量应用。这款镜头拥有大尺寸的传感器格式,多种工作距离和放大倍率,透镜后部的滤光片支架可帮助您轻松实现滤光片集成。该镜头有118mm,182mm和242mm三个视场版本,带有法兰接口,无需额外的安装座,易于定位基准面。TECHSPEC® TitanTL® 远心镜头包含垫片,可对相机传感器的位置进行调整。此外这款镜头还包括可调光圈和带有3个固定螺丝的镜头卡口,可以轻松对接相机。典型应用包括汽车和电子检验,测量和计量应用。

注意:每个镜头均附带详细的检验报告。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号