爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3380

红外(IR)窗口片套件


×
  • 提供7种直径为25mm的IR材料窗口片
  • 非常适合用于实验室
  • 已完全组装好并装入带有泡沫内衬的木质盒

我们的红外(IR)窗口片套件包含我们7大最广泛采用的IR窗口片系列中直径为25mm的窗口片:氟化钙氟化镁蓝宝石硒化锌硫化锌

所有窗口片都装入精致坚硬的木质保护盒中,这种盒子非常适合用于存储光学组件。木质盒采用榉木和桦木材料制作而成,它带有泡沫内衬,底部铺有毡制品,而且还备有黄铜铰链和锁。

技术信息

Contents of Kit
Substrate Coating Stock No.
Calcium Fluoride (CaF2) None #47-683
Germanium (Ge) 3 - 12μm AR, <5% per Surface #62-645
Magnesium Fluoride (MgF2) None #64-094
Sapphire None #43-369
Silicon (Si) 3 - 12μm AR, <5% per Surface #47-942
Zinc Selenide (ZnSe) 3 - 12μm AR, <5% per Surface #47-938
Zinc Sulfide 3 - 12μm AR, <5% per Surface #64-145

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer