爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3308

高分辨率的小畸变大视场镜头

#68-670
#68-669

#68-670

#68-669


  • 工作距离从 100 毫米到 ∞
  • 高分辨率,可达 120 lp/mm
  • 焦点低至 3.5 毫米
  • 畸变小于 0.5%

这些小畸变镜头专门为了在高分辨率下提供广角视场而设计,是众多机器视觉应用的最佳选择。工作距离短于 100 毫米,能够让您与目标保持近距离,同时保持看到广角视场的能力。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×