爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3315

高动态范围相机


  • 可选的 USB 和 GigE 接口
  • 120 dB,非常适合用于热点物体成像
  • 适用于快速图像采集,可达每秒 50 帧
  • 在可见光和NIR波段比较灵敏

这种高动态范围相机非常适合用于许多通用应用。它所具备的 120dB 动态范围可支持多种灯光强度的场景模式。它可应用于具有明亮部分的背光、可快速更改的灯光强度等方面,特别是在经常产生热点以高光相机传感器的反射部分,并成为了用户的理想选择。需要电缆和电源(单独出售)才能用于 GigE 选项。需要电缆(单独出售)才能用于 USB 选项。

下载驱动和使用手册

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×