爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #2580

内置适用于12.5mm光学件的螺旋槽


  • 线性移动位置为16mm
  • 可接直径为12.5mm 的TECHSPEC® 品牌的光学元件
  • C接口内/外螺纹

本产品采用C接口,内置螺旋槽,可将行程扩展到16mm。可用来固定直径为12.5mm的品牌为TECHSPEC®的光学元件,元件的厚度范围为2mm到8.75mm。螺旋调节设备基于我们的MMS®成像镜头,其行程是#54-392的两倍。有效口径为10.5mm,带锁环和位置固定螺钉,会使系统加长41.9mm。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×