爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3856

高斯反射镜

Gaussian Reflectivity Mirrors

Gaussian Reflectivity Mirrors


  • 支持激光腔内基本模式的反射
  • 中央 4mm 孔径的高斯反射率轮廓
  • 中心反射率从 15% 提升至 35%

高斯反射镜也称为可变反射镜,通常用于改善非稳定谐振器中的光束轮廓和质量。反射镜的可变反射率是距中心的径向距离的函数,其中心处具有最高反射率值。这些可变反射镜提供了更好的模态分辨力,并有利于基模(而非高阶模式)下的振荡。高斯反射镜的特点是反射率分布逐渐缩小,导致场分布中的波纹减少,从而降低了与高强度激光系统一起使用时导致光学损伤的可能性。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×