爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #1307

同轴散射光纤照明适配器

4
3/4

4" Fiber Optic Axial Diffuser, #53-381

3/4" Post Mounting Bracket, #53-665


  • 用于光纤照明
  • 均匀的光分布
  • 高对比度,可用于检测反射表面

两种尺寸可供选择,2"×2"和4"×4"方形孔径版本,光源可为整个孔径提供充分,均匀的照明。2英寸版本的照明由一个标准1/4"光导提供(不随附)。4英寸版本采用特殊设计,采用的光导被分为四个1/8"的分束。轴向扩散器需要一个光纤照明以及光导适配器

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer