爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3850

Etaluma数字倒置显微镜

Etaluma Lumascope 460 Inverted Microscope, #36-081
Etaluma Lumascope 560 Inverted Microscope, #36-082

Etaluma Lumascope 460 Inverted Microscope, #36-081

Etaluma Lumascope 560 Inverted Microscope, #36-082


  • 主要针对绿色荧光和明视场而设计
  • 可在培养箱、通风橱和环境室内使用
  • 高分辨率和高灵敏度
  • 兼容多种类型的物镜

Etaluma 数字倒置显微镜是简化版的倒置显微镜,能够提供高分辨率宽视场图像,并具备高敏感度。本系列全数字化显微镜可通过 USB 连接 Windows 电脑,同时提供电源和通信功能以获取图像、延时摄影和实况视频,以便在显示器上进行观看。Lumascope (LS) 560 具有用于 FITC 和 GFP 荧光成像以及明视场的 488nm LED 激发,而 LS460 则用于没有荧光的明视场成像。这两种型号机型均可配备使用奥林巴斯相位对比度聚光镜的相应配件。Etaluma 数字倒置显微镜可搭配使用 1.25 倍至 100 倍的标准物镜(RMS螺纹,45mm 对焦和无限校正),包括油镜和水镜(单独销售)。典型应用包括台式显微镜和细胞培养箱内细胞行为的长时间延时摄影。LS560 和 LS460 采用一个具有 1700 x 1700 像素单色的 CMOS 传感器,以及用于控制显微镜和图像/视频采集的 Lumaview 软件.

注意: 手动XY平台可用于在平台上轻松放置实验室器具。兼容的实验室器具包括幻灯片、培养皿、烧瓶、微孔板和定制的微流体室。

LS560 倒置显微镜 - 绿色荧光、明视场和可选相位对比显微镜包括:

  • 方便物镜更换的无障碍平台
  • 明视场照明器 560/460
  • USB 电源/通信电缆
  • 荧光罩
  • 外部电源/电源线搭配国家/地区专用插头 LS620/560
  • 用于 LS 显微镜操作的 Lumaview 软件
  • LS560/LS460 入门指南(同时提供完整手册)

LS460 LS460 倒置显微镜 - 单色明视场和可选相位对比显微镜 包括:

  • 方便物镜更换的无障碍平台
  • 明视场照明器 LS560/LS460
  • USB 电源/通信电缆
  • 用于 LS 显微镜操作的 Lumaview 软件
  • S560/LS460 入门指南(同时提供完整手册)

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×