爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3049

EO USB2.0 CCD 机器视觉相机

EO USB 2.0 CCD Machine Vision Cameras

EO USB 2.0 CCD Machine Vision Cameras


EO USB 2.0 CCD机器视觉相机内备有一CCD芯片,能提高性能,如提供更高的均匀性。其所包含的软件可让用户调整增益、曝光、白平衡、帧速率、AOI(仅可调整图像高度)、触发延迟,以及数字输出(闪光)延迟和持续时间。除此之外,该软件还能够以JPEG及Bitmap格式捕捉图像,并以AVI格式捕捉视频。也包含Direct Show(WDM)、ActiveX和TWAIN驱动器以及SDK文档。

注意:不包含所需的USB 2.0电缆(mini-B至standard-A)(#59-382)。驱动程序和手册可供下载

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×