爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #2505

爱特蒙特光学重载荷磁铁


  • 耐腐蚀,质量轻
  • 受力面积大,约为3.25"X3.25"

本款轻质磁性底座使用范围广,可用于在吸除空间比较拥挤的部位或平整表面上的小型物件,也可用于清扫流水线传送带,设计独特,有6个粗壮的磁体堆积成为磁极,铝合金构架,并有条形把手方便运输。夹紧面尺寸为3.25“X3.25”,厚度为0.125“, 表面涂有橙黄色亮光PVC涂层,以保护磁性座不被腐蚀。

注意:在使用时必须特别小心,以防受伤。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×