爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #2589

红色系列M12成像镜头

6.4mm Focal Length, #57-909
3.6mm Focal Length, #57-907
8.0mm Focal Length, #69-255
4.4mm Focal Length, #57-908
7.2mm Focal Length, #57-910

6.4mm Focal Length, #57-909

3.6mm Focal Length, #57-907

8.0mm Focal Length, #69-255

4.4mm Focal Length, #57-908

7.2mm Focal Length, #57-910


  • 高分辨率无限共轭设计
  • 适用于1/3"和½"幅面的传感器
  • 400mm最小工作距离

TECHSPEC®红色系列M12成像镜头具有高分辨率,采用全玻璃设计。因为视场角的增大,即使轻微的负(桶)畸变也可以被解析出来,因此该镜头在像域可以提供更大的视场(FOV)。螺纹规格M12×0.5,这款透镜适用于1/3"和½"传感器。TECHSPEC®红色系列M12成像镜头非常适用于成像应用。如需相关数据,请向我们提交规格数据申请表

注:可选兼容TECHSPEC® M12成像镜头的附件

爱特蒙特光学打造了多个产品系列的 TECHSPEC® M12 S-接口镜头,其设计目的是提供高分辨率。这些高性能镜头对金属外壳内的玻璃进行精密设计,并对每个产品系列的规格进行了优化,以满足您的应用需求.

#57-910
#57-910
#57-909
#57-909
#57-908
#57-908
#57-907
#57-907

技术信息

Dimensions (mm)
Focal Length A B C D
3.6 14 14.6 4.5 4.2
4.4 14 24 6.4 3.8
6.4 14 30 10.2 3.8
7.2 14 22.1 8.3 4.0
8.0 14 15 8.7 4.0

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×