超快自相关仪

#11-760 Edmund Optics TPA Ultrafast Autocorrelator by APE (700-1100nm)

#11-760 Edmund Optics TPA Ultrafast Autocorrelator by APE (700-1100nm)

#11-760 Edmund Optics TPA Ultrafast Autocorrelator by APE (700-1100nm) #11-760 Edmund Optics TPA Ultrafast Autocorrelator by APE (700-1100nm) with included protective case
×
  • 适合超快激光脉冲的表征
  • 内置 TPA 探测器 700-1100nm 下的灵敏度 >0.1W2
  • 紧凑型设计且带有SCPI 接口软件
  • 适用于高低重复率的超快激光器

超快自相关仪用于表征由 Ti:sapphire 和 Yb:doped 光纤激光器产生的超快激光脉冲。这些自相关器采用内置双光子吸收 (TPA) 探测器,适合测量 700 到 1100nm 波长下的超快飞秒和皮秒级激光脉冲。高度灵敏的 TPA 检测器可测量要求灵敏度在毫瓦范围内的超快激光脉冲。这些超快自相关仪采用紧凑的外形设计,可以安装在可调节光学安装座上,以便轻松整合到任何超快光学环境中。每个自动相关仪都随附一个内置 TPA 探测器,一个 USB 接口的控制器、可随时使用的数据采集软件,以及基于 TCP/IP 的软件,该软件带有 SCPI 标准组件的子集,允许用户编写自动测量程序。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号