爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #2704

紧凑型分光辐射度计

B&W Tek SpectraRad™ Xpress VIS/NIR Spectral Irradiance Meter

B&W Tek SpectraRad™ Xpress VIS/NIR Spectral Irradiance Meter


  • 可用于测试光源
  • 可快速校准LED
  • 包括NIST证书

分光辐射度计可用来纠正分光计的几何光束来表现光源的特性。本品有个石英余弦接受器,用来标定测量光源光谱辐射绝对值,通过手持设备就可迅速确定LED和其它光源的中心、质心波长、亮度、以及颜色等。除了LED标定和颜色分析,这种分光辐射度计还可用于日光研究、光稳定性测试、光生物学和光化学等方面的应用。

这种分光辐射度计可方便地通过即插即用的USB2.0/1.1接口安装在实验室环境,带辅助触发功能,兼容Windows® XP等软件,可实时记录、数据圆整、色彩度量、外脉冲光采集、以及其它数据处理功能。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×