AVT 12针 I/O连接线,用于Marlin/Pike,长度5m

查看更多 Allied Vision
12-pin Hirose I/O Cable, 5m (#62-712)

12-pin Hirose I/O Cable, 5m (#62-712)

12-pin Hirose I/O Cable, 5m (#62-712)
×
产品编码 #62-712 6-10 工作日
×
- +
RMB 564.10
数量 1+
RMB 564.10
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Camera Accessory

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 适用于极端环境的坚固PoE相机
  • 精确光圈(P-Iris)和DC自动光圈控制
  • 提供高达9兆像素分辨率

Allied Vision Prosilica的GT系列GigE相机的设计确保了在恶劣环境和起伏光束条件下的高性能。Allied Vision Prosilica的GT系列GigE相机具有能够在-20°到60°C的极端温度下操作的能力,是ITS和交通成像、机器视觉、工业检测、安全或监测应用的最理想选择。Allied Vision Prosilica的GT系列GigE相机提供精确光圈和DC自动光圈控制,可维护成像质量,同时支持以太网供电,使系统部署更易于实现。

注意:操作时需要使用PoE注射器(#68-469)和GigE电缆,如#63-431

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号