爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #2504

Channel Magnet


  • 25 Pound Lift

Powerful, pocket-size magnet with plastic handle is ideal for holding up display charts and for various industrial applications. 1.75" long ceramic magnet is bonded inside a metal channel. 2.75" L x 1.125" W x 1.5" H.

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer