爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3565

TECHSPEC 笼式系统方形安装平板

#85-737
#85-738

#85-737

#85-738


  • 2"方形平板,57mm的螺栓圆周上备有多个支杆孔
  • 可安装较大直径的光学组件
  • 接口平板可将方形平板和标准笼式平板连接在一起

TECHSPEC笼式系统方形安装平板设计用于将较大直径的光学组件安装于一个TECHSPEC光学笼式系统内。57mm螺栓圆周允许您将高达50mm直径的组件轻易集成至TECHSPEC光学笼式系统。EO提供一个接口平板,让您将备有57mm螺栓圆周和支杆的TECHSPEC笼式系统方形安装平板,以及备有38mm螺栓圆周和支杆的标准笼式平板安装在一起。除此之外,接口平板也可固定于笼式球形的43mm接口(#85-624)。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×