爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3567

TECHSPEC C接口二极管接口

C-Mount to TO-8 Detector Mount, #58-733
C-Mount to TO-18/TO-46 Detector Mount, #58-731
C-Mount For Diode Can 9mm, #58-511
C-Mount For Diode Can 5.6mm, #58-512
C-Mount to TO-5 Detector Mount, #58-732
C-Mount to BNC Detector Mount, #58-734

C-Mount to TO-8 Detector Mount, #58-733

C-Mount to TO-18/TO-46 Detector Mount, #58-731

C-Mount For Diode Can 9mm, #58-511

C-Mount For Diode Can 5.6mm, #58-512

C-Mount to TO-5 Detector Mount, #58-732

C-Mount to BNC Detector Mount, #58-734


  • 备有可轻松实现集成的C接口
  • 低轮廓设计
  • 可兼容普通激光二极管或光电二极管
  • 备有S接口二极管接口可供选择

C接口二极管接口设计用于与C接口兼容的系统轻松实现集成。二极管可以定位在任意方向,以最大程度地连接引线或进行安装C接口二极管接口备有低轮廓设计,可最大程度地缩小系统长度,同时缩短二极管和连接的C接口透镜安装座之间的距离。

技术信息

C-Mount Laser Diode Can Mounts
Description Clear Aperture CA A B C Laser Diode Can Diameter D E Stock No.
Mount for 5.6mm Laser Diode Can 3.75 10.0 6.0 5.55 5.6 1.5 #58-512
Mount for 9mm Laser Diode Can 7.0 10.5 6.5 6.35 9.0 1.0 #58-511

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×