留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
AMTIR-1 Windows
ISP Optics AMTIR-1(传输红外辐射的非晶材料)窗口片由硫系材料 Ge33As12Se55 构成,可传输 750nm 至 14μm 的红外光。AMTIR-1 不溶于水,对酸具有出色的化学耐受性,可在恶劣环境中用作防护窗口片。与镀锗窗口片相比,这些窗口片的折射率较低,不会出现热失控现象,可在无镀膜和高达 300°C 的高温下使用。ISP Optics AMTIR-1 窗口片非常适合用于红外成像系统、非接触式温度测量系统、前视红外 (FLIR) 相机和低功率红外激光系统。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号