爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3776

可调LED环形灯

Adjustable LED Ring Light

Adjustable LED Ring Light


  • 易于调整透镜阵列,快速,手动调整照明角度
  • 可更换外窗,轻松调整光的漫射
  • 可集成偏振片附件,消除眩光

可调LED环形灯提供高强度,均匀的LED照明,拥有很强的灵活性,可定制发光角度。便于您调整透镜阵列,快速,手动调整照明角度。移除螺丝固定的LED外窗,旋转透镜阵列,可选3种预设位置,从而达到调整照明角度的目的。可调LED环形灯包括三种可更换的外窗(透明,半散射和乳白玻璃),可选偏振片附件,放置在透明外窗下方以消除眩光。您可以对这款环形灯进行灵活的修改,使其适用于各种应用。

注意:需要24V电源和M12内转外线缆。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×