爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3777

可调LED条形灯


  • 直接调整光学元件,快速,手动调整照明角度
  • 可更换外窗,轻松调整光的漫射
  • 易于集成线扫描配件,适用于线性或暗场照明

可调LED条形灯功能多样,允许用户改变光的发射角度。移除螺丝固定的LED外窗,您可以调整不同的发光角度,访问透镜阵列并调整其高度,可选3种预设位置。可调LED条形灯包括三种可更换的外窗:透明,半散射和乳白玻璃。在透明外窗下方可放置偏振片或线扫描附件,用以消除眩光,创建线性照明。 这款条形灯拥有极高的灵活性,易于修改,适用于各类应用。

注意: 需要24V电源和M12内转外线缆。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×