爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3154

远心F-Theta扫描透镜


  • 适用于1064nm和633nm激光源
  • 高损伤阀值
  • 材料加工和激光扫描应用的理想选择

远心F-Theta透镜提供垂直于加工表面的聚焦激光束, 从而消除与非平坦表面有关的不一致性,增强了激光扫描系统。远心F-THETA扫描透镜为达到极致图像分辨率具有多种元素,包括一个特殊的光学结构,以提供垂直于平场图像平面的光束。空气间隔设计和高效率的增透膜保证了出色的吞吐量和耐用性。

和我们的 TECHSPEC®固定功率激光扩束镜配合使用,远心F-THETA扫描透镜可以为工件提供尽可能小的光斑尺寸与尽可能高的功率密度。

技术信息

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer