爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #1846

阿贝折射计


我们公司十分畅销的标准产品阿贝折射仪可用来测量光学材料的折射率和平均色散(nF-nC),也可以测其它透明或半透明液体和固体的折射率。循环喷嘴可接上冷却物质,从而保持精准的环境温度。可通过目镜来校正色散,而折射率可从25mmX30mm的保护窗口中读取。本品带温度计,校准样品,折射率匹配液(溴代萘),螺丝起子,以及说明书等。采用110V电源和照明灯开关,用来控制LED。

  • 测量范围: 1.300 - 1.700 nd
  • 测量精度 @ 室温条件: ±0.0003 nd
  • 最小刻度值: 0.000 5nd
  • 含糖量测量范围: 0 - 95%
  • 含糖量最小测定值: 0.5%

    需要报价?

    Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

    ×