爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #2500

带电源和光谱管的光谱分析仪


本品专为研究部门设计制作,将气体管和电源结合在了一起,优化了强度和线分辨率。通常用于各种光谱分光场合,从观测到科学研究等都可应用。在通过光谱仪观察时,就可以清晰地显现出物体的成分,这是因为不同的气态原子或分子与透射能量是相对应的。通过查阅参考化学和物理手册(CRC出版)就可找出各种不同的气体对应不同的光谱输出。光谱管组件由电源和可互换的光谱管组成。电源(最大功率 5000v 10mA)尺寸为 3“ 长x 4.5“宽x 14.5”高,由一个开关和 6 英尺电线组成。

注意:光谱管和电源分开出售。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer