爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3172

TECHSPEC S接口透镜安装座


  • 简单透镜、消色差透镜、滤光片或分划板适用的安装座
  • 其设计可与任何S接口组件兼容
  • 安装座包含的挡圈可固定光学元件
  • 备有C接口透镜安装座T接口透镜安装座可供选择

TECHSPEC® S接口透镜安装座设计用于将一系列光学组件安装在与S接口兼容的系统上。其螺纹挡圈经设计可接受标准平直刀片扳手,将光学组件固定在位。TECHSPEC® S接口透镜安装座螺纹为M12 x 0.5,外径为16mm。

技术信息

 
L1 L2 Stock No.
6.2mm 9.2mm #63-938
6.2mm 9.2mm #63-939
5.6mm 8.6mm #63-940
5.6mm 8.6mm #63-941
5.6mm 8.6mm #63-942
8.6mm 11.6mm #63-943
13.6mm 16.6mm #63-944
 
L1 L2 Stock No.
9.7mm 12.7mm #63-948
9.7mm 12.7mm #63-949
9.7mm 12.7mm #63-950
12.7mm 15.7mm #63-651
20.5mm 23.5mm #63-952

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×