爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #2553

光电二级管放大器

#57-601 (BNC Cable and Silicon Detector not included)

#57-601 (BNC Cable and Silicon Detector not included)


  • 可以作为光功率计
  • 20,000分辨率
  • 满量程输入范围从±20nA至±20mA

该放大器是一个低噪声,高增益,跨阻放大器,其目的是从当前的光电二极管、光电倍增管或类似的电流来源中直接读出数字信号。如果希望读出功率,只需切换A / W型设置。通过调整放大器中的A / W设置,来一致探测器的响应,使该放大器可以测量光的功率值。探测器需要反向偏压,该模块可使用一个可选的偏压与光电探测器相连。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×