爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #1832

乳白色玻璃分划板

Opal Glass Reticle Targets
27mm Diameter, Opal Glass with Crossline Reticle Target, #38-263
27mm Diameter, Opal Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771
27mm Diameter, Opal Glass Index Grid Reticle Target, #58-772
Crossline Reticle Target
Concentric Circles Reticle Target
Index Grid Reticle Target

Opal Glass Reticle Targets

27mm Diameter, Opal Glass with Crossline Reticle Target, #38-263

27mm Diameter, Opal Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771

27mm Diameter, Opal Glass Index Grid Reticle Target, #58-772

Crossline Reticle Target

Concentric Circles Reticle Target

Index Grid Reticle Target


十字分叉线

  • 适用于分辨率检测,聚焦,瞄准镜,以及机器视觉相机的校准等
  • 图案: 20mm 十字叉线,分度值为 2.0mm, 线蚀刻,环氧树脂固化填充

索引栅格

  • 适用于视觉系统粒子计数,斑点分析,以及一般形态分析等。
  • 图案: 10X10mm ,每1mm 递增,水平方向边缘标注有1到10,垂直方向的边缘标注有A到J标。

同心圆

  • 适用于激光设备的聚焦标定,斑点尺寸以及轴线校准等。
  • 图案:十字叉线套以及10个同心圆,直径从1到10mm,按1mm递增。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer