爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3509

Olympus 长工作距离 M-Plan 荧光物镜

#86-829
#86-827
#86-828

#86-829

#86-827

#86-828


  • 适用于亮场、暗场、DIC、荧光或偏光显微
  • 长工作距离可降低损坏样本的风险
  • 400 - 700nm 超过 90% 的透射率
  • 另有 Olympus 远场校正物镜出售

Olympus 长工作距离 M-Plan 荧光物镜是使用各种照明方法的应用的理想选择。Olympus 长工作距离 M-Plan 荧光物镜的长工作距离可提高样本安全性,还可提高观察对比度。这些物镜具有标准的光瞳位置,可在微分干涉对比 (DIC) 光学显微应用中使用多个棱镜偏振片

技术信息

 
  Stock # A B C D E F G
LMPLFLN 5X #88-202 22.5 0.3 0.0 25.4 0.0 26.0 4.9
LMPLFLN 10X #88-203 24.0 1.9 0.0 15.2 22.4 26.0 4.5
LMPLFLN 20X #88-204 33.0 3.7 0.0 17.0 0.0 26.0 4.8
LMPLFLN 50X #88-205 34.4 4.0 0.0 18.2 0.0 26.0 4.9
LMPLFLN 100X #88-206 41.6 3.8 0.5 12.5 18.1 26.0 4.7


 
  Stock # A B C D E F G
LMPLFLN-BD 5X #86-827 30.0 3.4 0.0 16.2 29.5 32.0 5.0
LMPLFLN-BD 10X #86-828 35.0 2.7 0.0 15.5 30.0 32.0 4.5
LMPLFLN-BD 20X #86-829 33.0 0.9 0.5 22.0 30.0 32.0 4.5
LMPLFLN-BD 50X #86-830 34.4 1.4 0.0 20.7 28.0 32.0 4.8
LMPLFLN-BD 100X #86-831 41.7 4.0 0.0 21.0 29.0 32.0 4.7

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×