爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3155

NIST认证的手持光度计


  • 便捷、易于使用、准确
  • 由9V电池供电
  • 0.05-7000流明测量灵敏度
  • 4位数字LCD显示精度

本体积小巧的轻便型仪器具有一个积分球,直径为2英寸,主要用于收集进入积分球测量端口的总光。积分球的内部采用近朗伯(可完全扩散)反射材料制作而成。

本品体积小巧,便捷而且易于操作,专门设计以在现场、实验室或生产车间使用。本仪器旨在测量光源的光通量,如LED、小灯以及光纤照明器。本仪器的明视过滤的硅检测器可在低亮度的情况下提供最大灵敏度。此外,本仪器具有符合NIST标准的校准证书。外壳具有M6螺孔,旨在用于固定接杆。另备有单独出售的LED适配器套件,包括适用于LED标准型的入射端口适配器,尺寸包括2mm、3mm (T1)、4mm、5mm (T1-¾)、8mm和10mm。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×