爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #2169

公制磁性底座

65mm Square Low Profile Magnetic Base

65mm Square Low Profile Magnetic Base


  • 提供两种磁场强度
  • 摆放搭建特别方便

本品尺寸小巧,有强/弱/关三种强度的磁场,尺寸为65 x 65 x 20mm,包括装配平台和一个M16的螺孔,在50平方毫米的上顶板上可固定公制立柱,顶面有8个M4的螺孔,可用来调整适配器平面。低磁力强度时可调整位置,而高磁力强度时位置将会被锁定。

底座上面的适配台尺寸为60X60mm,8mm厚,可装在手动移动台#58-291上,通过M4螺孔和¼-20沉孔固定,或M6的六角头螺钉固定。兼容下列移位台: #54-687, #55-032, #55-459, #55-527, #55-840, #55-841, #56-335, 和 #56-336.

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer