爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3732

Meadowlark光学旋光仪

Broadband Polarimeter, #33-279
532nm Eigenstate Calibration Set, #33-280

Broadband Polarimeter, #33-279

532nm Eigenstate Calibration Set, #33-280


  • 绝对偏振度精度≤1%
  • 广泛的波长范围从450 - 1100nm
  • 为达到防震运行,不含活动件
  • 可提供定制波长的旋光仪

Meadowlark光学旋光仪提供高度准确且可靠的偏振测量值,是一款易于使用的仪器,适用于制造和实验室应用。这款系统结构紧凑,采用方便的电脑控制,可以每秒10次的频率精确测量Stokes参数。它量化了偏振态(SOP),并以图形方式显示出邦加球,偏振椭圆,或运行图。Meadowlark光学旋光仪采用液晶可变延迟器,不含活动部件,以兼容对稳定性有高要求的应用,同时最大限度地减少磨损的风险。专利算法可实现高精确度和多功能校准。本征态校准套装单独销售,可方便,准确地校准旋光仪,适用于三种常用波长:532,632.8,或1064nm。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×