爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3035

红外(IR)平板分光器


×
  • 宽带50%反射/50%透射
  • CaF2选项适合2 - 8μm范围
  • ZnSe选项适合7 - 14μm范围

红外(IR)平板分光器专为宽带红外应用设计,能够提供50%反射/50%透射率。精确CaF2分光器提供多种尺寸,并且能够在2 - 8μm范围内提供出色的性能。化学气相沉积激光品质ZnSe分光器能够在7 - 14μm波长范围内提供出色的性能。各分光器专为45°入射角设计。

注意: 在拿取硒化锌时需要特别小心,因为其为有毒物质。在操作过程的全程都需要佩戴橡胶手套或塑料手套以避免接触。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×