爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3653

高斯平顶光束转换器


  • 设计用于355、532和1064nm激光波长
  • 采用折射转换设计
  • 可生成均匀的平顶轮廓

高斯平顶光束转换器利用折射光学系统,将一维或二维的单模高斯激光光束轮廓转换为平顶轮廓,同时将透射损失降至最低。高斯平顶光束转换器采用多波长设计,易于与那些需要均匀照明的应用相整合,包括材料处理、光刻或医疗设备。

注意:为获得最高性能,输入光束轮廓应至少为95%高斯,光束直径则为4mm。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×