爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3625

光纤耦合激光合束器

Three Port Combiner
Two Port Combiner

Three Port Combiner

Two Port Combiner


  • 双端口\三端口合束器供选择
  • 设计紧凑,方便集成
  • 高峰值光学功率

光纤耦合激光合束器非常适用于将多个光纤耦合激光光源结合起来。光纤耦合激光合束器能将多个光纤耦合激光输入结合成一个单一激光输出。双端口和三端口型号包括1310nm和1350nm激光,而三端口型号还包括可见的650nm激光,易于准直。激光合束器可用于各种应用,包括OTDR仪器、光谱学、光子计数以及光学传感。

注意: 三端口激光合束器中备有一个650nm波长的红激光,用于确认正确校准。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×