爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #2961

F-Theta扫描透镜


  • 为Nd:YAG (1064nm, 532nm and 355nm)以及CO2 (10.6μm) 激光源设计
  • 在像平面提供一个平场

F-Theta扫描透镜通常用于激光打标,雕刻,切割系统。与一个检流器, 扩束镜,以及Nd:YAG或CO2激光源配合使用,F﹣Theta透镜会在扫描系统的像平面提供一个平场。

我们的Nd:YAG F-Theta透镜为展现极致的图像分辨率具备多种特殊元素。空气间隔设计和高效率的增透膜保证了出色的吞吐量和耐用性。符合行业标准的M85螺纹用于所有的F﹣Theta透镜,易于安装和简单改造OEM系统。

这款透镜的脉冲激光损伤阀值高达5J/cm2 @10ns, 或1MW/cm2 (CW).

为了在像平面中达到衍射限制聚焦性能,F-Theta透镜的整个前透光孔都应加以利用。我们的3倍和5倍 TECHSPEC® UDA定倍YAG扩束镜是对这款透镜的理想补充。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×