爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3519

EO USB 3.0 CMOS 机器视觉相机


  • 体形小巧,尺寸为29 x 29 x 29mm
  • 采用USB 3.0 接口,可达到最大数据传输速度
  • 轻盈的镁外壳
  • 另备有PoE型号可供选择

EO USB 3.0 CMOS 机器视觉相机设计轻便而且体积小巧,适用于各种机器视觉应用。本产品备有0.4 – 18.1百万像素可供选择,这些相机可采用USB 3.0接口以达到高达5Gbits/s的最大数据传输速度。EO USB 3.0 CMOS机器视觉相机具有可锁定的微型USB 3.0连接器,以确保其耐用性和一致性。

注意: 需要USB 3.0 #86-770数据线(单独出售)才能操作。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer