爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3439

EO以太网供电(PoE)相机

Front of Camera
Back of Camera

Front of Camera

Back of Camera


  • 外壳体积极为紧凑
  • 由PoE注射器或PoE计算机卡提供技术支持
  • 功能强大、易于使用的软件界面

配备许多功能,EO以太网供电(PoE)相机可简化许多机器视觉应用。每台相机都包含了允许用户设置感兴趣区域(AOI)、增益、曝光、白平衡、触发延迟、数字输出(闪光)延迟和持续时间的软件。此软件也能进行边缘增强、图像镜像和重新分级,及热像素校正,并且能够以JPEG、Bitmap或AVI格式捕捉图像。Direct Show(WDM)、ActiveX,以及TWAIN驱动器也包含在内。

注意: 同时需要GigE 线 (运行时需要) 和 采集卡 .驱动和使用手册可在下载.

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer