爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #1495

圆形可见光密度滤波片


  • Continuously Variable Over 270°
  • Spectrally Flat from 400-700nm
  • Mounted and Unmounted Versions Available

这些中性密度滤波片在超过270度的区域内密度是连续变化的。圆形连续变化滤波片靠旋转来提供入射光的线性消弱。光谱范围是400~700nm,他们对分光计和其他的光学仪器有很好的削光作用。有夹具和无夹具的50mm直径的滤波片比较适用,这种耐用的阳极镀铝夹具有指示箭头,这样能精确的确定滤波片的角度位置从而增加可重复性。360度旋转夹具有一个4英寸长,0.5 英寸直径的不锈钢圆柱。

技术信息

 
Optical Density
Unmounted
Mounted
  25.4mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
50.0mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
100.0mm Outer Diameter (OD)
25.4mm Inner Diameter (ID)
50.0mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
0.04-1.0 #43-759 #43-763 #43-767 #54-534
0.04-2.0 #43-760 #43-764 #43-768 #54-535
0.04-3.0 #43-761 #43-765 #43-769 #54-536
0.04-4.0 #43-762 #43-766 #43-770 #54-537

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer