爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #1678

TECHSPEC C接口细螺牙调焦管


  • C 型安装螺纹,适应范围广
  • 可用延伸长度 20 - 90 毫米
  • 有 3D 模型和技术图纸的完整记录

TECHSPEC® C 口镜头 (C-Mount) 细牙螺纹聚焦管用于光学器件的精确定位。这些管的特点具有一个直径 30 毫米的外镜筒,底部带有外螺纹,内镜筒有一个辅助精细螺纹,以便进行精确对焦。辅助镜筒具有母螺纹、前端滚花环和用于遮光板的内部螺纹。可以使用固定螺丝来固定位置。TECHSPEC® C 口镜头细牙螺纹聚焦管的长度从 20 毫米到 90 毫米不等。

注意: 兼容内六角扳手 (#56-271) 另售。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×