爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3362

蓝色激光准直非球面透镜


  • 为 405nm 和 488nm 激光二极管优化设计
  • 适于生物医学仪器和数据储存应用
  • 采用模压衍射非球面设计

我们的蓝色激光准直非球面透镜旨在简化生物医学仪器激光系统的设计和制造,可用于流量和成像血细胞计数器、荧光检测和大容量数据储存系统。这些非球面透镜的设计和制造可满足上述高性能应用的严格光学标准。每个非球面透镜镀有在波长是350nm-500nm时有很好透过率的增透膜。

Laser Optics

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer