爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #2412

自动光圈镜头


  • 手动对焦,可锁定
  • 锁紧,手动调焦
  • 紧凑型
  • 用于CS接口照相机

专为CS接口工业相机镜头设计,固定焦距。采用ALC数字电路自动控制光圈,使通过镜头的光线保持在一定的量,为确保镜头能在各种不同光线环境下工作,使用中性密度滤光片来提高F值,相当与f/125,f/360,或f/560,取决于所选的镜头。镜头所使用的电线长度为310mm终端有4PIN插栓,兼容如Hitachi KP-D20AHitachi KP-D20B等工业相机。C接口后端突出部分长度为2.3mm。

注意:只有在连上CS接口与DC自动光圈控制电路后才能自动调整光圈。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer