爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3748

Allied Vision Mako USB 3.0相机

Allied Vision Mako USB 3.0 Cameras

Allied Vision Mako USB 3.0 Cameras


  • 外形紧凑,外壳尺寸为49.5 x 29 x 29mm
  • USB 3.0供电接口
  • 高帧率
  • 拥有螺丝锁,可确保电气连接的安全

Allied Vision Mako USB3.0相机提供多种传感器选项,同时拥有紧凑的外形尺寸,49.5 x 29 x 29mm。每个型号都由USB接口供电并具有光电隔离的控制器(I/Os)。这款 Allied Vision Mako USB3.0相机具备总线扩展器(GPIO),拥有极大的灵活性,可满足多种特定需求。两个非隔离GPIO线为TTL型,可编程为输入或输出。螺丝锁可确保电气连接的安全,使之适用于恶劣的工业环境。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×