爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3270

ADVANCED ILLUMINATION LED大尺寸线形光阵列


  • 沿光线全长提供均匀照明
  • 用于边缘/表面特征检测的低角度照明灯
  • 固定密度和过滤选项

Advanced Illumination LED大尺寸线形光阵列可以沿阵列全长提供均匀照明。组合两个大尺寸线形光阵列在5" x 7"的面积上提供均匀的照明。

注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。手动强度调节器(编号#86-887#89-555)是单独出售的可选元件 – 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。

选通模式的闪光时长取决于触发信号或电位计的设置。选通的时长可以通过设备背面的旋钮在30 - 300μs之间调节。触发输入信号CMOS/TTL兼容。最大触发频率为30Hz。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×