爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3126

用于3CCD相机的镜头


  • 可将成像输入到3CCD sensor的相机
  • 性价比高
  • 可涵盖尺寸为½”的sensor

这种产品采用特殊设计,使用3芯彩色C接口相机,3芯片相机将棱镜通过物理和光学连接d到镜头上,棱镜直接在镜头的后面,这种光学设计可防止在任何聚焦范围镜头接触到棱镜。使用3芯相机,在相同尺寸规格的sensor下,可提高分辨率,这是因为没有必要补色,如果补色的话就会降低最终输出分辨率。下面的镜头不仅仅适应这种规格的严格标准,同时可提供优良的成像。可采用½” 规格sensor的相机,这种镜头很有竞争力的地方在于可配更大尺寸的sensor,同时在整个sensor面保持高分辨率。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer