留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
TECHSPEC® LF系列定焦镜头非常适用于2K,4K,6K,8K线阵相机和中等尺寸面阵相机。经优化可用于机器视觉工作距离,LF系列镜头拥有高分辨率,能够轻松检测到微小缺陷。此外,这款镜头可锁定焦距和光圈,适用于工厂自动化应用,可防止振动导致性能下降。TECHSPEC® LF系列定焦镜头,非常适用于机器视觉,网络检测,分拣,和识别应用。
注意: 28mm焦距的镜头无法用于所有F卡口相机。相机F卡口需拥有比42mm更大的内径。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号