爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3444

TECHSPEC SWIR系列定焦镜头

50mm SWIR Fixed Focal Length Lens
100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens
#83-151
25mm Focal Length

50mm SWIR Fixed Focal Length Lens

100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens

#83-151

25mm Focal Length


  • 经设计、镀膜和测试,适用于SWIR波长应用
  • 小巧,轻便,COTS成像镜头
  • 低f/#,高通量

TECHSPEC® SWIR系列定焦成像镜头小巧,轻便,适用于光谱范围在0.9 - 1.7μm的短波红外(SWIR)应用。这款镜头具有专门针对短波红外波段(SWIR)优化的光学设计,玻璃类型和0.8 - 1.8μm增透膜。SWIR系列镜头是一款现货商用(COTS)镜头,具有高通量,性能优越,低f/#等特点,最大可覆盖25mm传感器。 TECHSPEC®SWIR系列定焦镜头适用于多种应用,包括检查,分拣和质量控制。

技术信息

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×