爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #1518

TECHSPEC DG系列定焦镜头

75mm Focal Length, #54-691
18mm Focal Length, #54-857
50mm Focal Length, #54-690
25mm Focal Length, #55-326
35mm Focal Length, #54-689

75mm Focal Length, #54-691

18mm Focal Length, #54-857

50mm Focal Length, #54-690

25mm Focal Length, #55-326

35mm Focal Length, #54-689


  • 双高斯 (DG) 设计,低畸变,<0.3%
  • 支持最大4/3" 传感器
  • 低型面静态外壳,可用于机器集成
  • 非常适用于高清相机

TECHSPEC® DG系列定焦镜头,采用双高斯设计,拥有高性能,紧凑的尺寸,和划算的价格,其性能超过常见的定焦镜头。这款镜头的机械设计采用电动对焦,图像分辨率大于100 lp/mm,采用标准的C型接口。对大多数应用来说,使用相机上的¼-20接口可将相机镜头的组合连接到工作站上。TECHSPEC®DG系列定焦镜头带有聚焦环,手动光圈,以及固定螺丝可将其整合到机器视觉应用中。典型的可采用DG系列镜头的应用包括机器视觉,流水线一体化,测量和图像分析。

注意: 工业调整架非常适用于搭建无振动工作台。

技术信息

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×