爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #2756

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
HEO系列M12成像镜头

8.0mm Focal Length
2.2mm Focal Length
3.6mm Focal Length

8.0mm Focal Length

2.2mm Focal Length

3.6mm Focal Length


  • 恶劣环境光学件(HEO)密封设计
  • 适用于无限共轭系统
  • 防水外壳

TECHSPEC® HEO系列M12成像镜头拥有一个密封且耐用的外壳,并采用高性能光学件。这款透镜非常适合1/3"和½"画幅传感器,螺纹规格为M12×0.5。HEO系列透镜可以密封连接到相机上,因此它具有防水,防尘,防雾功能。TECHSPEC®HEO系列M12成像镜头非常适合恶劣环境下的应用,如汽车。如需相关数据,请向我们提交规格数据申请表

注:可选兼容TECHSPEC® M12成像镜头的附件

爱特蒙特光学打造了多个产品系列的 TECHSPEC® M12 S-接口镜头,其设计目的是提供高分辨率。这些高性能镜头对金属外壳内的玻璃进行精密设计,并对每个产品系列的规格进行了优化,以满足您的应用需求.

技术信息

 
Focal Length A B C D
2.2mm 21.0mm 16.4mm 2.2mm 5.4mm
3.6mm 14.0mm 14.1mm 4.5mm 4.5mm
8.0mm 14.0mm 15.0mm 8.7mm 4.0mm

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×