作为精密光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学(EO)推出了最新的TECHSPEC®精密紫外反射镜。 您可以选择深紫外(DUV)和新型真空紫外(VUV)增强镀膜。 TECHSPEC®精密紫外反射镜适配各类在售光源。 它们适用于多种光学系统,例如荧光显微镜和光谱仪,起到反射紫外线的作用。
在特定设计波长,可提供大于78%的反射率
镀有DUV镀膜的TECHSPEC®精密紫外反射镜,在190nm到长波红外(LWIR)波段拥有的优异反射率,而全新的VUV镀膜反射镜在120nm到LWIR波段拥有最佳反射率。 TECHSPEC®精密紫外反射镜的最佳入射角为0°,在特定设计波长下,可提供大于78%的反射率。这款反射镜采用熔融石英基片,并镀有对偏振不敏感的铝基镀膜。此外,这款反射镜还拥有λ/ 10表面平面度和10-5表面质量,以提供最高的精度。 六种型号可选,包括12.5mm,25mm和50mm三种直径,以及DUV增强镀铝膜或全新的VUV增强镀铝膜。 TECHSPEC®精密紫外反射镜有库存并可立即交货,以实现快速周转并提供超值的价格。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号